メタルマスク/ステンシルサービスのご利用案内

1.メタルマスクのカバーデターには、何か必要ですか?
単数面の場合:GTPかGBPから一つをカバーデターに入れてください。
複数面の場合:カバーデターには、GTPとGBP二つとも必要です。

2.複数面の場合、サイズはどうすれば良いでしょうか。
複数面の場合、ステンシルのサイズは両面ともカバーできるサイズを選んでください。

3.
縦と横の長さが異なるメタルマスクの場合、製造されるメタルマスク上ではどちらの向きになるのでしょうか?
例)
メタルマスク:650mm x 550mm
ガーバーデータの範囲:300mm x 200mm
のとき、
ケース1:300mmの辺と650mmの辺が平行
ケース2:300mmの辺と650mmの辺が垂直

普通の場合、ケース1で製造いたします。
ケース2で製造して欲しい場合、発注してから、ご注文番号をお問い合わせまでにご連絡ください

  

反馈和知识库