メタルマスクの仕様

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。
1. SMTメタルマスクの発注手順

ここで製造ファイルをアップロードします(1つのファイル、1つの注文!)。 基板と一緒に発注すると、送料がお得です!
ファイルに応じてメタルマスクのパラメータを入力します。
ファイルが製造要件を満たす場合、メタルマスクは24時間以内に製造され、2 - 3営業日で出荷されます(中国祭を除く)。

メタルマスク— 紹介ブロク

2.SMTメタルマスクの仕様  
最小発注数1
材質ステンレス鋼304
厚さ0.12mm
0.15mm
認識マーク認識なし   
貫通エッチング
ハーフエッチング(非貫通)
表面加工機械研磨(標準) 
BGAメッキ
寸法28.0cm x 38.0cm フレームなし
30.0cm x 40.0cm
37.0cm x 47.0cm
40.0cm x 60.0cm
40.0cm x 80.0cm
42.0cm x 52.0cm
45.0cm x 55.0cm
50.0cm x 80.0cm
55.0cm x 65.0cm
58.4cm x 58.4cm
73.6cm x 73.6cm
3.メタルマスク寸法あたりの有効面積
メタルマスクの寸法有効面積
28.0cm x 38.0cm フレームなし19.0cm x 29.0cm
30.0cm x 40.0cm13.0cm x 21.0cm
37.0cm x 47.0cm19.0cm x 29.0cm
40.0cm x 60.0cm22.0cm x 40.0cm
40.0cm x 80.0cm22.0cm x 60.0cm
42.0cm x 52.0cm24.0cm x 34.0cm
45.0cm x 55.0cm27.0cm x 37.0cm
50.0cm x 80.0cm32.0cm x 60.0cm
55.0cm x 65.0cm35.0cm x 45.0cm
58.4cm x 58.4cm38.0cm x 38.0cm
73.6cm x 73.6cm50.0cm x 50.0cm

4.メタルマスクの価格
メタルマスクの寸法(cm)原価時価
28 x 38フレームなし $19.90$9.90
30 x 40$29.00$14.50
37 x 47$39.00$15.00
40 x 60$79.00$28.00
40 x 80$79.00$32.00
42 x 52$49.00$22.00
45 x 55$79.00$28.00
50 x 80$89.00$40.00
55 x 65$109.00$40.00
58.4 x 58.4$109.00$40.00
73.6 x 73.6$179.00$60.00
厚さ価格
0.12mm無料
0.15mm無料
認識マーク価格
認識なし  無料
貫通エッチング無料
ハーフエッチング(非貫通)無料
表面加工価格
機械研磨(標準) 無料
BGAメッキ$10.00の追加料金
*すべての価格はUSDで示されています。




反馈和知识库