銅箔厚について

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。







銅箔の厚さは、平方フィート当たりのオンス(oz / ft 2)の単位で指定され、一般にオンスと呼ばれます。 一般的な厚さは1 oz / ft2(300 g / m2)、2 oz / ft2(600 g / m2)、3 oz / ft2(900 g / m2)です。 これらは、それぞれ35μm(1oz)、70μm (2oz) 、および105μm (3oz) の厚さになります。

WEBサイトのこのオプションは、表面/裏面のパターンレイヤのパラメータです。 内層の銅箔重量は0.5ozです。

銅の重量が増えるほど基板の電気的特性が向上しますが、基板をエッチングするのが難しくなります。
基板をバッチ生産できるようにするには、最小パターン幅/パターン間隔が次の仕様を満たしていることを確認してください。
銅箔厚 最小パターン幅/パターン間隔(オンライン見積もり用)
1oz≥4/4mil
2oz≥10/10mil
3oz≥15/15mil
 銅箔厚  最小パターン幅/パターン間隔(オフライン見積もり用)
1oz≥3.5/3.5mil
2oz≥6/8mil
3oz≥7/12mil
基板の初心者で、どの銅重量がいいかをわからない場合は、1ozを選択してください。



反馈和知识库