注文のEQ問題の確認と回答方法 / データ不備のメールを受信した場合の解決方法


お客様のファイルに関して、当社のDFMプロセス中に問題が発見された場合、当社のシステムからお知らせのメールが送信されます。


メールには「注文履歴」という言葉が含まれ、リンクが添付されています。リンクをクリックすると、注文履歴ページに移動し、該当する注文のステータスが「pending」であることが表示されます。
また、直接Fusionのウェブサイトにログインし、注文履歴ページにアクセスすることもできます。




注文履歴ページでは、「PCB Suspended」をクリックすると具体的な問題が表示され、回答することができます。




もし当社がEQシステムで提案した解決策がご希望に添わない場合は、メールでご要望をお知らせいただくことも可能です。

反馈和知识库