基板の寸法について



Fusionはどの寸法の基板を作られますか?
FR-4基板なら、10mm*10mm  ー 500mm*500mmです。
アルミ基板なら、10mm*10mm  ー 300mm*300mmです。
フレキ基板なら、3mm*3mm  ー 100mm*100mmです。

基板の寸法が範囲外の場合はどうすればよいですか?
基板が小さすぎる場合は、1枚のパネルで基板を面付けして、パVカットライン/スタンプホール/スロットを利用して基板を分離してください。
基板が大きすぎる場合は、カスタムサポートまでお問い合わせください。オフラインでの見積もりを行います。

なぜ私の基板はvカットされないのですか?
vカットする場合、基板を70mm * 70mm ー 380mm * 380mmにしてください。









反馈和知识库