フレキ基板の仕様

2019.10.28 から FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。 #全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。
レイヤ数片面、二層
板厚0.1mm, 0.15mm
注文可能数5ー8000枚
寸法最大 : 230mm *230mm
レジスト色
シルク色
銅箔厚0.5oz
表面処理ENIG
最小穴径0.3mm
生産時間5-7 営業日
公差±0.03mm



  

反馈和知识库