PCBEからガーバーファイルを出力する方法

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。


プリント基板を設計するとき、PCBE と言うフリーソフトを使う日本の方はたくさんいらっしゃるそうです。
しかし、弊社のファイル規範に合っていないことよくありますので、ここでは、PCBEからガーバーファイルを出力する時、注意すべきのことを簡単に説明いたします。(一部分はお客様の関口さんのブログ記事を参考して、編集したものです。元記事

1.まず「ガーバー出力」をクリックして、デフォルトの設定で「出力」をクリックしてください。レイヤー1~8を選択 して ガーバー出力します。

ご注意:各レイヤのファイル名は英語でなければなりません。日本語の場合、文字化けになるかもしれません。

ご注意:少数部3桁で出力してください。
ご注意:拡張出力のチェックを確認して下さい。
ご注意:PCBEのドリル形式出力は使いません。全てガーバー形式で出力します。




2.Gerbvを起動して、ガーバー→エクセロン(Excellon)変換をします。
Gerbv:ここからダウンロードできます。
gerbv — a Gerber (RS-274X) viewer

「File 」→「 Open Layer(s)」を順番にクリックして、 「hole.grb」 を1つだけ選択して、 右下の 「Open」をクリックします。
  
  

「File」 → 「Export」 → 「Excellon drill」 を順番に選択します。
  

FusionPCB指定のドリルファイル拡張子 pcbname.TXT で保存します。
 
 

PCBE標準ファイル名をFusionPCB指定ファイル名に変換します。hole.grbは、ご用済みなので削除して下さい。

3.すべての出力したファイルを一式Fusion PCBのウェブサイトで送信してください。そうすると順調に生産できます!

以上、ご参考まで。


以上です。ご参考まで。


反馈和知识库