Skip to content

部品実装のテスト方法と詳細

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。

カテゴリ製品の機能テストのタイプ必要なファイルテストの場所
MCU51シリアルMCUICプログラミングファームウェアSeeedの工場
AVRシリアルMCU
ARM Cortex M0、M0 +、M3、M4シリアル
一般的な特徴GPIO機能テスト機能テストテストのソフトウェアSeeedの工場
電圧/電流/抵抗テストテストの索引
I2C/Uart/SPI/CAN/One wire/SWD
温度/湿度/大気圧/輝度...
More
通信GSM/WCDMA/LTE機能テストテストのソフトウェアテストの索引Seeedの工場
GNSS
Bluetooth/LE
Ethernet
NFC
802.11/b/g/n/a/ac
zigBee
Sub-1 GHz 315/433/868/915
モノボードコンピューターBeagle Bone/Raspberry pi/……機能テストテストのソフトウェアテストの索引Seeedの工場
認証FCC/CE/GS/Telec/……法律と法規の証明書テストのソフトウェアテストの索引研究所

PCBA機能テストの例 

Seeeduinoテスト計画

 1.  製品紹介

Seeeduino V4.2はAtemga328P MCU搭載のArduino互換ボードです。それはブリッジと見なすことができるATMEL 16U2 USB-シリアルドライバチップを備え、コンピュータがボードと通信できるようにします。 それは14桁のピン(6つのPWMピンとUARTポートを含む)と8つのアナログピン、16 MHzのセラミック共振器、USB接続、リセットボタン、ICSPヘッダーとDC電源ジャックを備えています。 それはATmega328の入力電圧変化のためのトグルスイッチを持っています。 Grove用インターフェイスが 2 つ搭載されているので、簡単にGroveシリーズと接続できます。

2.  一般的なテスト手順

1)   フラッシュブートローダでICと半田を検証する 

2)  Atmel 16u2のフラッシュファームウェア 

3)   テストプログラムをアップロードして、IO、USBインタフェース、5v / 3.3v電圧、LEDを検証する

4)   リセットボタンを押してリセット機能を検証する


3.  テスト用のツール

アイテム装置とツール数量コメント
1コンピューター1Windowsシステムの実行
2ミニUSBケーブル1
3テストフィクスチャ1
412V DC電源1
5AVRISP MKII1
アイテムソフトウェアツール説明
1XloaderArduino HEXファイルをアップロードする
2zadig汎用USBドライバを取りつける

4. 
プログラムファイル

1)    Seeeduino_328_bootloader.bat

2)    Seeeduino _16u2_firmware.bat

3)    Seeeduino _4_0_test_code_v1_0.hex


5.  手順

5.1.    点滅手順

1)   フラッシュプログラマ(AVRISP MKII)をPCに接続する

2)   zadigを実行して、AVRISP MKIIに接続する

3)   ドライバをlibusb-win32に置き換える

   

 

4)   Seeeduinoの電源を入れ、6pin ICSPインターフェースを介してAVRISP MKIIに接続すると、2つの緑色LEDが点灯する


4)   Seeeduino_328_bootloader.batを実行して、コンピュータが下図のように表示されると、okです


5)   AVRISP MKIIをAtmel 16U2の横にあるICSPコネクタに接続する

6)   Seeeduino_16u2_firmware.batを実行して、コンピュータが下図のように表示されると、okです


 

5.2.     

1)   スイッチを5Vに切り替え、マイクロUSBケーブルを使ってSeeeduinoをPCに接続する

2)   Xloaderを実行してテストコードをアップロードする

Seeeduino_4_0_test_code_v1_0.hex. アップロード後に下の写真を見えます。RX / TX LEDが以前より速く点滅し、指示ウィンドウに "5890 bytes upload"が表示されていることを確認してください。


3)   フィクスチャの電源インターフェイスに12VのDC電源を接続する

4)   スイッチを3.3Vに切り替えて、Seeeduinoを治具とレンチをテストする場所に置く

5)   RESETボタンを繰り返し押し、赤色のRST LEDが消灯し、再度つけ、毎回点滅する

6)   テストフィクスチャの緑のLEDが点灯すると、テストが合格したことを示す

Feedback and Knowledge Base