Skip to content

アルミ基板の仕様


2019.10.28 から FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。 #全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。
レイヤ数片面、二層
板厚1mm, 1.2mm, 1.6mm, 2mm
注文可能数5ー8000枚
寸法最小 : 10mm *10mm
最大 : 300mm *300mm
レジスト色白 (シルクは黒)
黒 (シルクは白)
銅箔厚1oz
表面処理HASL, HASL lead free, ENIG, OSP
最小パターン幅6mil
最小パターン間隔6mil
最小穴径0.3mm
生産時間5-11 営業日

Feedback and Knowledge Base